1 D

1 D
1 D

Shaft, 60 Case, 1.0000 / 1.0003 in Diameter, Classe D, Steel, 60 Rockwell C min., Taglio a misura (CTL), 202 in Lungo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day *

  • For use with Thomson Die Set Ball Bushing Bearings
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale1 in
[d] Diametro effettivo1.0000 / 1.0003 in 
Lunghezza202 in +/- 1/32 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse D 
Conicità0.0001 in
Durezza60 Rockwell C min. 
Finitura superficiale8 Ra microinch Max 
Material, ShaftSteel 
MaterialeSteel 
Profondità dello strato indurito0.080 in
Rettilineità0,001 pollici per piede cumulativo (0,002 in TIR) 
Rotondità0.000080 in
Weight0.222 lb/in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: